Danfoss logo
Distribution unit SGCI

Warranty & Service

145H0943

Stainless steel manifold, 3 loops, ICON1 Master controller
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Warranty & Service

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Adaptīvā funkcija
Application typeDistribution units
AprakstsStainless steel manifold, 3 loops, ICON1 Master controller
Attiecas uz EEIAYes
Automātiska balansēšana
Barošanas spriegums [V]230V Hz 50
CE marķējumsYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Grīdas apsildes kolektora savienojumu skaits3
Grīdas apsildes kolektora tipsStainless steel with flow meter and manual air vent
HE pievienošanas izmērs3/4"
HE savienojuma veidsG, ārējā vītne
Izpildmehānisms24V
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaDistribution units
Katras izejas jauda [W] [Max]3 W
Material DescriptionDISTRIB. UNIT SGCI-FN, 3 CONN. TWA 24V
Nominālais spiediens, primārais [bāri]6 bar
Number of connections2
Product line67
Produkta veidsWarranty & Service
PWM
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensAugša
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]60 °C
VadībaICON1 Master controller
Vārsta kontrolfunkcija
VersijaRight

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars8.25 Kilogram
Neto svars8.2 Kilogram
Volume78.736 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424500290
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm