Danfoss logo
145H0754

Warranty & Service

145H0756

Type SGCI-FN, 6 connections, TWA 24V
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Warranty & Service

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Application typeDistribution units
AprakstsType SGCI-FN, 6 connections, TWA 24V
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Izstrādājumu grupaDistribution units
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionDISTRIB. UNIT SGCI-FN, 6 CONN. TWA 24V
Specifikācija
Vērtība
Nominālais spiediens, primārais [bāri]6 bar
Number of connections6
Product line67
Produkta veidsWarranty & Service
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]90 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars9.629 Kilogram
Neto svars7.5 Kilogram
Volume102.24 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428675086
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm