Danfoss logo
145H0503-145H0512

Warranty & Service

145H0508

Sadales vienība for VX-F, ar 8savienojumiem
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Warranty & Service

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Application typeDistribution units
AprakstsSadales vienība for VX-F, ar 8savienojumiem
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Izstrādājumu grupaDistribution units
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionVX-F SG Distribution unit 8 conn.
Specifikācija
Vērtība
Nominālais spiediens, primārais [bāri]6 bar
Number of connections8
PapildinformācijaPlūsmas skaitītājs
Product line67
Produkta veidsWarranty & Service
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]60 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars10.5 Kilogram
Neto svars9 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428525404
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm