Warranty & Service
145H0506
Sadales vienība for VX-F, ar 6savienojumiem
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Warranty & Service
145H0506
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| Apraksts | Sadales vienība for VX-F, ar 6savienojumiem |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Izstrādājumu grupa | Distribution units |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | VX-F SG Distribution unit 6 conn. |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 6 bar |
| Number of connections | 6 |
| Papildinformācija | Plūsmas skaitītājs |
| Product line | 67 |
| Produkta veids | Warranty & Service |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 60 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 10.5 Kilogram |
| Neto svars | 9 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428525381 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |