Warranty & Service
145H0379
DISTRIB. UNIT SGCL-FN, 9 CONN. TWA, LINK
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Warranty & Service
145H0379
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| Apraksts | DISTRIB. UNIT SGCL-FN, 9 CONN. TWA, LINK |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Izstrādājumu grupa | Distribution units |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | DISTRIB. UNIT SGCL-FN, 9 CONN. TWA, LINK |
| Product line | 67 |
| Produkta veids | Warranty & Service |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 8.5 Kilogram |
| Neto svars | 7.5 Kilogram |
| Volume | 0.072 Cubic meter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424654313 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |