Danfoss logo
145H0352-145H0362

Warranty & Service

145H0359

Sadales vienība Tips SG, 9savienojumi ar plūsmas skaitītāju

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Application typeDistribution units
AprakstsSadales vienība Tips SG, 9savienojumi ar plūsmas skaitītāju
Attiecas uz EEIANo
CE marķējumsYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Grīdas apsildes kolektora savienojumu skaits9
Grīdas apsildes kolektora tipsStainless steel with flow meter and manual air vent
HE pievienošanas izmērs3/4"
HE savienojuma veidsG, ārējā vītne
Izstrādājumu grupaDistribution units
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SG-FN, 9 CONNECTIONS
Nominālais spiediens, primārais [bāri]6 bar
Number of connections2
Product line67
Produkta veidsWarranty & Service
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensAugša
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]60 °C
VadībaNo controller
VersijaRight

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars9.326 Kilogram
Neto svars7.5 Kilogram
Volume103.2 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428525312
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm