Warranty & Service
145H0358
Distribution unit Tips SG, 8savienojumi ar plūsmas skaitītāju
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Warranty & Service
145H0358
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| Apraksts | Distribution unit Tips SG, 8savienojumi ar plūsmas skaitītāju |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grīdas apsildes kolektora savienojumu skaits | 8 |
| Izstrādājumu grupa | Distribution units |
| Material Description | DISTRIBUTION UNIT SG-FN, 8 CONNECTIONS |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 10 bar |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Number of connections | 2 |
| Product line | 67 |
| Produkta veids | Warranty & Service |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 95 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 8.907 Kilogram |
| Neto svars | 7.5 Kilogram |
| Volume | 103.2 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428525305 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |