Warranty & Service
145H0355
Distribution unit Tips SG, 5savienojumi ar plūsmas skaitītāju
145H0355
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| Apraksts | Distribution unit Tips SG, 5savienojumi ar plūsmas skaitītāju |
| Attiecas uz EEIA | No |
| CE marķējums | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Grīdas apsildes kolektora savienojumu skaits | 5 |
| Grīdas apsildes kolektora tips | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| HE pievienošanas izmērs | 3/4" |
| HE savienojuma veids | G, ārējā vītne |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Distribution units |
| Material Description | DISTRIBUTION UNIT SG-FN, 5 CONNECTIONS |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 6 bar |
| Number of connections | 2 |
| Product line | 67 |
| Produkta veids | Warranty & Service |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma virziens | Augša |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 60 °C |
| Vadība | No controller |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 7.75 Kilogram |
| Neto svars | 7.5 Kilogram |
| Volume | 78.736 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428525275 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |