Danfoss logo
145H0352-145H0362

Warranty & Service

145H0354

Distribution unit Tips SG, 4savienojumi ar plūsmas skaitītāju
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Warranty & Service

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Application typeDistribution units
AprakstsDistribution unit Tips SG, 4savienojumi ar plūsmas skaitītāju
Attiecas uz EEIANo
CE marķējumsYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Grīdas apsildes kolektora savienojumu skaits4
Grīdas apsildes kolektora tipsStainless steel with flow meter and manual air vent
HE pievienošanas izmērs3/4"
HE savienojuma veidsG, ārējā vītne
Izstrādājumu grupaDistribution units
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SG-FN, 4 CONNECTIONS
Nominālais spiediens, primārais [bāri]6 bar
Number of connections2
Product line67
Produkta veidsWarranty & Service
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensUz augšu
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]60 °C
VadībaNo controller
VersijaRight

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars7.3 Kilogram
Neto svars7.1 Kilogram
Volume101.7 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428525268
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm