Heating direct unit
144H2994
Produkta veids: Termix HD, Tips 1
144H2994
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkures kontroles veids | Delta p kontrolieris un zonas vārsts |
| Apkures kontroliera nosaukums | Zonas vārsts |
| Application type | Distribution units |
| Apraksts | Heating direct unit |
| Apstiprinājums | CE |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Augstums bez vāciņa [mm] | 550 mm |
| Barošanas spriegums [V] | 230.0 V |
| CE marķējums | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH caurules izmērs | Ø18 |
| DH pievienošanas izmērs | 3/4" |
| DH savienojuma veids | G, iekš. vītne |
| Dziļums bez vāciņa [mm] | 100 mm |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| HE caurules izmērs | Ø18 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| HE pievienošanas izmērs | 3/4" |
| HE savienojuma veids | G, iekš. vītne |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.1 m³/h |
| Izstrādājumu grupa | Nelieli mezgli |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | Termix HD Barcelona |
| Platums bez vāciņa [mm] | 260 mm |
| Product line | 33 |
| Produkta veids | Termix HD |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma virziens | Apakša |
| SCIP dokumentācija nr. | 6a77a6f9-4e6f-4842-a1c6-6e670246ed00 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | Termix HD Barcelona |
| UL novērtējums | No |
| Vāciņa opcija | Nr. |
| Vienības izmēra tips | Tips 1 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 15 Kilogram |
| Neto svars | 14 Kilogram |
| Volume | 14.3 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561776310 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |