DRe-GI 5KVp 3VVp 6GVp ECL110 SPEC
145H1141
Produkta veids: Copy of Termix Sadales vienība
145H1141
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkures kontroliera nosaukums | ECL 110 |
| Application type | Distribution units |
| Apraksts | DRe-GI 5KVp 3VVp 6GVp ECL110 SPEC |
| Attiecas uz EEIA | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Izstrādājumu grupa | Nelieli mezgli |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | DRe-GI 5KVp 3VVp 6GVp ECL110 SPEC |
| Product line | 33 |
| Produkta veids | Copy of Termix Sadales vienība |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| UL novērtējums | No |
| Vadība | ECL 110 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 11 Kilogram |
| Neto svars | 9.5 Kilogram |
| Volume | 219.555 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511688 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |