Danfoss logo
Distribution units SGCI - CDM-product-details

Distribution units SGCI - CDM

145H1884

Stainless steel manifold, 4 loops, ICON2 Advanced Master controller, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Adaptīvā funkcijaYes
App-solution installerInstaller app with commissioning tool
App-solution userDanfoss Ally
Application typeDistribution units
AprakstsStainless steel manifold, 4 loops, ICON2 Advanced Master controller, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIAYes
Automātiska balansēšanaYes
Barošanas spriegums [V]230 V Hz 50
CE marķējumsYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Grīdas apsildes kolektora savienojumu skaits4
Grīdas apsildes kolektora tipsStainless steel with flow meter and manual air vent
HE pievienošanas izmērs3/4"
HE savienojuma veidsG int. Thread
InterfeisiBluetoothZigbee
Izpildmehānisms230V
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaDistribution units
Katras izejas jauda [W] [Max]2 W
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionDISTR. UNIT CDM SGCI, 4 CONN, ICON2
Nominālais spiediens, primārais [bāri]6 bar
Number of connections2
Piederuma tipsDistribution unit SGCI - CDM
PlānošanaYes
Product lineSubsystems
Produkta veidsDistribution units SGCI - CDM
PWMYes
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensTop
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]60 °C
UL novērtējumsNo
VadībaICON2 Master controller
Vārsta kontrolfunkcijaYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars8.2 Kilogram
Neto svars6.9 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5715255013587