Danfoss logo
CDM Manifold

Distribution units SGCI - CDM

145H0891

For CDM module, stainless steel manifold, 11 loops, ICON1 Master controller
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Distribution units SGCI - CDM

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Adaptīvā funkcija
Application typeDistribution units
AprakstsFor CDM module, stainless steel manifold, 11 loops, ICON1 Master controller
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIAYes
Automātiska balansēšana
Barošanas spriegums [V]230V Hz 50
CE marķējumsYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Grīdas apsildes kolektora savienojumu skaits11
Grīdas apsildes kolektora tipsStainless steel with flow meter and manual air vent
HE pievienošanas izmērs3/4"
HE savienojuma veidsG, ārējā vītne
Izpildmehānisms24V
Izstrādājumu grupaDistribution units
Specifikācija
Vērtība
Katras izejas jauda [W] [Max]3 W
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionDISTR. UNIT CDM SGCI-FN, 11 CONN, TWA
Nominālais spiediens, primārais [bāri]6 bar
Number of connections2
Product line67
Produkta veidsDistribution units SGCI - CDM
PWM
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensAugša
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]60 °C
UL novērtējumsNo
VadībaICON1 Master controller
Vārsta kontrolfunkcija
VersijaRight

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars10 Kilogram
Neto svars9 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424538224
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm