Distribution units SGCI - CDM
145H0883
For CDM module, stainless steel manifold, 3 loops, ICON1 Master controller
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Distribution units SGCI - CDM
145H0883
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Adaptīvā funkcija | Jā |
| Application type | Distribution units |
| Apraksts | For CDM module, stainless steel manifold, 3 loops, ICON1 Master controller |
| Apstiprinājums | CE |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Automātiska balansēšana | Jā |
| Barošanas spriegums [V] | 230V Hz 50 |
| CE marķējums | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Grīdas apsildes kolektora savienojumu skaits | 3 |
| Grīdas apsildes kolektora tips | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| HE pievienošanas izmērs | 3/4" |
| HE savienojuma veids | G, ārējā vītne |
| Izpildmehānisms | 24V |
| Izstrādājumu grupa | Distribution units |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Katras izejas jauda [W] [Max] | 3 W |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | DISTR. UNIT CDM SGCI-FN, 3 CONN, TWA |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 6 bar |
| Number of connections | 2 |
| Product line | 67 |
| Produkta veids | Distribution units SGCI - CDM |
| PWM | Jā |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma virziens | Augša |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 60 °C |
| UL novērtējums | No |
| Vadība | ICON1 Master controller |
| Vārsta kontrolfunkcija | Jā |
| Versija | Right |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 5.7 Kilogram |
| Neto svars | 4.7 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424453565 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |