Danfoss logo
CDM Manifold

Distribution units SG – CDM

145H0863

Stainless steel manifold, 3 loops, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Application typeDistribution units
AprakstsStainless steel manifold, 3 loops, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
Attiecas uz EEIANo
CE marķējumsNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Grīdas apsildes kolektora savienojumu skaits3
Grīdas apsildes kolektora tipsStainless steel with flow meter and manual air vent
HE pievienošanas izmērs3/4"
HE savienojuma veidsG, ārējā vītne
Izstrādājumu grupaDistribution units
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionDISTR. UNIT CDM SG, 3 CONN.
Nominālais spiediens, primārais [bāri]6 bar
Number of connections2
Piederuma tipsDistribution unit SG - CDM
Product line67
Produkta veidsDistribution units SG – CDM
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensAugša
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]60 °C
UL novērtējumsNo
VadībaNo controller

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars6.85 Kilogram
Neto svars6.75 Kilogram
Volume78.736 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424500405
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm