Danfoss logo
Sadales vienība SGC – TZ-product-details

Sadales vienība SGC – TZ

145H0842

110 mm deep, stainless steel manifold, 2 loops, ICON Wiring center

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Application typeDistribution units
Apraksts110 mm deep, stainless steel manifold, 2 loops, ICON Wiring center
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas spriegums [V]230 V Hz 50
CE marķējumsYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Grīdas apsildes kolektora savienojumu skaits2
Grīdas apsildes kolektora tipsStainless steel with flow meter and manual air vent
HE pievienošanas izmērs3/4"
HE savienojuma veidsG, ārējā vītne
Izpildmehānisms230V
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaDistribution units
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionDistr. unit SGTZC 110mm 2 conn TWA 230V
Nominālais spiediens, primārais [bāri]6 bar
Piederuma tipsDistribution unit SGC - TZ
Product line67
Produkta veidsSadales vienība SGC – TZ
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensAugša
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]60 °C
UL novērtējumsNo
VadībaICON Wiring center

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars13.2 Kilogram
Neto svars12 Kilogram
Volume78.736 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424538477
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm