Sadales vienība SGC – VX-F
145H0989
Stainless steel manifold, 9 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat VX-F
145H0989
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| Apraksts | Stainless steel manifold, 9 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat VX-F |
| Apstiprinājums | CE |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Barošanas spriegums [V] | 230 V Hz 50 |
| CE marķējums | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Grīdas apsildes kolektora savienojumu skaits | 9 |
| Grīdas apsildes kolektora tips | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| HE pievienošanas izmērs | 3/4" |
| HE savienojuma veids | G, ārējā vītne |
| Izpildmehānisms | 230V |
| Izstrādājumu grupa | Distribution units |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Katras izejas jauda [W] [Max] | 3 W |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | Distribution unit SGC VX-F, 9 conn. TWA |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 6 bar |
| Number of connections | 2 |
| Piederuma tips | Distribution unit SGC - VX-F |
| Product line | 67 |
| Produkta veids | Sadales vienība SGC – VX-F |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma virziens | Augša |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 60 °C |
| UL novērtējums | No |
| Vadība | ICON Wiring center |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 13.4 Kilogram |
| Neto svars | 12.8 Kilogram |
| Volume | 78.736 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424689193 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |