Danfoss logo
Distribution unit SGC VX-F

Sadales vienība SGC – VX-F

145H0988

Stainless steel manifold, 8 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat VX-F

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Application typeDistribution units
AprakstsStainless steel manifold, 8 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat VX-F
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas spriegums [V]230 V Hz 50
CE marķējumsYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Grīdas apsildes kolektora savienojumu skaits8
Grīdas apsildes kolektora tipsStainless steel with flow meter and manual air vent
HE pievienošanas izmērs3/4"
HE savienojuma veidsG, ārējā vītne
Izpildmehānisms230V
Izstrādājumu grupaDistribution units
Specifikācija
Vērtība
Katras izejas jauda [W] [Max]3 W
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionDistribution unit SGC VX-F, 8 conn. TWA
Nominālais spiediens, primārais [bāri]6 bar
Number of connections2
Piederuma tipsDistribution unit SGC - VX-F
Product line67
Produkta veidsSadales vienība SGC – VX-F
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensAugša
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]60 °C
UL novērtējumsNo
VadībaICON Wiring center
VersijaRight

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars12.5 Kilogram
Neto svars11.9 Kilogram
Volume78.736 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424689186
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm