Danfoss logo
Distribution unit SG VX-F

Sadales vienība SG – VX-F

145H0792

Stainless steel manifold, 12 loops - For EvoFlat VX-F

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Application typeDistribution units
AprakstsStainless steel manifold, 12 loops - For EvoFlat VX-F
Attiecas uz EEIANo
CE marķējumsNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Grīdas apsildes kolektora savienojumu skaits12
Grīdas apsildes kolektora tipsStainless steel with flow meter and manual air vent
HE pievienošanas izmērs3/4"
HE savienojuma veidsG, ārējā vītne
Izstrādājumu grupaDistribution units
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionDistribution unit SG VX-F, 12 conn.
Nominālais spiediens, primārais [bāri]6 bar
Number of connections2
Piederuma tipsDistribution unit SC - VX-F
Product line67
Produkta veidsSadales vienība SG – VX-F
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensAugša
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]60 °C
UL novērtējumsNo
VadībaNo controller

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars15.5 Kilogram
Neto svars14.9 Kilogram
Volume78.736 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424689346
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm