Danfoss logo
Sadales vienība SG – TZ-product-details

Sadales vienība SG – TZ

145H0830

110 mm deep, stainless steel manifold, 10 loops

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Application typeDistribution units
Apraksts110 mm deep, stainless steel manifold, 10 loops
Attiecas uz EEIANo
CE marķējumsNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Grīdas apsildes kolektora savienojumu skaits10
Grīdas apsildes kolektora tipsStainless steel with flow meter and manual air vent
HE pievienošanas izmērs3/4"
HE savienojuma veidsG, ārējā vītne
Izstrādājumu grupaDistribution units
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionDistr. unit SGTZ 110mm 10 conn.
Nominālais spiediens, primārais [bāri]6 bar
Piederuma tipsDistribution unit SG - TZ
Product line67
Produkta veidsSadales vienība SG – TZ
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensAugša
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]60 °C
UL novērtējumsNo
VadībaNo controller
VersijaRight

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars15.1 Kilogram
Neto svars13.9 Kilogram
Volume98.658 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424538705
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm