Danfoss logo
Distribution unit, SGCI, 7-loops

Distribution unit SGCI

145H1947

Stainless steel manifold, 7 loops, ICON2 Master controller - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Adaptīvā funkcija
App-solution installerInstaller app with commissioning tool
App-solution userDanfoss Ally
Application typeDistribution units
AprakstsStainless steel manifold, 7 loops, ICON2 Master controller - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIAYes
Automātiska balansēšana
Barošanas spriegums [V]230 V Hz 50
CE marķējumsYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Grīdas apsildes kolektora savienojumu skaits7
Grīdas apsildes kolektora tipsStainless steel with flow meter and manual air vent
HE pievienošanas izmērs3/4"
HE savienojuma veidsG, ārējā vītne
InterfeisiBluetoothZigbee
Izpildmehānisms230V
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaDistribution units
Katras izejas jauda [W] [Max]2 W
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionDISTRIB. UNIT SGCI-FN, 7 CONN ICON2 230V
Nominālais spiediens, primārais [bāri]6 bar
Number of connections2
Piederuma tipsDistribution unit SGCI
Plānošana
Product line67
Produkta veidsDistribution unit SGCI
PWM
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensAugša
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]60 °C
UL novērtējumsNo
VadībaICON2 Master controller
Vārsta kontrolfunkcija

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars10 Kilogram
Neto svars8.7 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5715162905753