Distribution unit SGCI
145H1946
Stainless steel manifold, 6 loops, ICON2 Master controller - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
145H1946
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Adaptīvā funkcija | Jā |
| App-solution installer | Installer app with commissioning tool |
| App-solution user | Danfoss Ally |
| Application type | Distribution units |
| Apraksts | Stainless steel manifold, 6 loops, ICON2 Master controller - For EvoFlat / EvoFlat 4.0 |
| Apstiprinājums | CE |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Automātiska balansēšana | Jā |
| Barošanas spriegums [V] | 230 V Hz 50 |
| CE marķējums | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Grīdas apsildes kolektora savienojumu skaits | 6 |
| Grīdas apsildes kolektora tips | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| HE pievienošanas izmērs | 3/4" |
| HE savienojuma veids | G, ārējā vītne |
| Interfeisi | BluetoothZigbee |
| Izpildmehānisms | 230V |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Distribution units |
| Katras izejas jauda [W] [Max] | 2 W |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | DISTRIB. UNIT SGCI-FN, 6 CONN ICON2 230V |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 6 bar |
| Number of connections | 2 |
| Piederuma tips | Distribution unit SGCI |
| Plānošana | Jā |
| Product line | 67 |
| Produkta veids | Distribution unit SGCI |
| PWM | Jā |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma virziens | Augša |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 60 °C |
| UL novērtējums | No |
| Vadība | ICON2 Master controller |
| Vārsta kontrolfunkcija | Jā |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 9.4 Kilogram |
| Neto svars | 8.1 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5715162905746 |