Danfoss logo
Distribution unit, SGC 6-loops

Sadales vienība SGC

145H0926

Stainless steel manifold, 6 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Application typeDistribution units
AprakstsStainless steel manifold, 6 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas spriegums [V]230 V Hz 50
CE marķējumsYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Grīdas apsildes kolektora savienojumu skaits6
Grīdas apsildes kolektora tipsStainless steel with flow meter and manual air vent
HE pievienošanas izmērs3/4"
HE savienojuma veidsG, ārējā vītne
Izpildmehānisms230V
Izstrādājumu grupaDistribution units
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 6 CONN. TWA
Nominālais spiediens, primārais [bāri]6 bar
Number of connections2
Piederuma tipsDistribution unit SGC
Product line67
Produkta veidsSadales vienība SGC
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensAugša
SCIP dokumentācija nr.37411f32-23e2-4f0c-a34c-a0b74b4bc153
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]60 °C
UL novērtējumsNo
VadībaICON Wiring center

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars8.711 Kilogram
Neto svars8.711 Kilogram
Volume78.736 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424302047
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm