Danfoss logo
Distribution unit_12-loops

Sadales vienība SG

145H0912

Stainless steel manifold, 12 loops - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Application typeDistribution units
AprakstsStainless steel manifold, 12 loops - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
Attiecas uz EEIANo
CE marķējumsNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Grīdas apsildes kolektora savienojumu skaits12
Grīdas apsildes kolektora tipsStainless steel with flow meter and manual air vent
HE pievienošanas izmērs3/4"
HE savienojuma veidsG, ārējā vītne
Izstrādājumu grupaDistribution units
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SG-FN, 12 CONN.
Nominālais spiediens, primārais [bāri]6 bar
Number of connections2
Product line67
Produkta veidsSadales vienība SG
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensAugša
SCIP dokumentācija nr.96f633a6-896e-4d1b-9e8a-a039e1b0abf8
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]60 °C
UL novērtējumsNo
VadībaNo controller
VersijaRight

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars9.8 Kilogram
Neto svars9.8 Kilogram
Volume78.736 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424302016
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm