Danfoss logo
Distribution unit_3-loops

Sadales vienība SG

145H0903

Stainless steel manifold, 3 loops - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Application typeDistribution units
AprakstsStainless steel manifold, 3 loops - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
Attiecas uz EEIANo
CE marķējumsNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Grīdas apsildes kolektora savienojumu skaits3
Grīdas apsildes kolektora tipsStainless steel with flow meter and manual air vent
HE pievienošanas izmērs3/4"
HE savienojuma veidsG, ārējā vītne
Izstrādājumu grupaDistribution units
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SG-FN, 3 CONN.
Specifikācija
Vērtība
Nominālais spiediens, primārais [bāri]6 bar
Number of connections2
Piederuma tipsDistribution unit SG
Product line67
Produkta veidsSadales vienība SG
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensAugša
SCIP dokumentācija nr.af73015f-62d9-4e5e-b855-227a3d5c0369
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]60 °C
UL novērtējumsNo
VadībaNo controller
VersijaRight

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars6 Kilogram
Neto svars6 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5702424295493