6 bar
145B9507
CDM cooling module, used in combination with Distribution unit SG/SGCI-CDM - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
145B9507
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| Apraksts | CDM cooling module, used in combination with Distribution unit SG/SGCI-CDM - For EvoFlat / EvoFlat 4.0 |
| Attiecas uz EEIA | No |
| CE marķējums | No |
| Connection direction secondary | Top and bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Grīdas apsildes kolektora savienojumu skaits | 0 |
| HE pievienošanas izmērs | 3/4" |
| HE savienojuma veids | G, iekš. vītne |
| Izpildmehānisms | 230V |
| Izstrādājumu grupa | Distribution units |
| Katras izejas jauda [W] [Max] | 2 W |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | CDM Module - DN25 AB-PM + DN20 RA-C 230V |
| Metering | Prepared for energy meter |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 6 bar |
| Number of connections | 6 |
| Piederuma tips | CDM cooling module |
| Product line | 67 |
| Produkta veids | CDM cooling |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma virziens | Augša un apakša |
| UL novērtējums | No |
| Vadība | ICON2 Master controller |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 6 Kilogram |
| Neto svars | 5 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 37.7 Liter |
| EAN/UPC | 5715255013761 |