Danfoss logo
CDM Module - DN20 AB-PM

6 bar

145B9506

CDM cooling module, used in combination with Distribution unit SG/SGCI-CDM - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Application typeDistribution units
AprakstsCDM cooling module, used in combination with Distribution unit SG/SGCI-CDM - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
Attiecas uz EEIANo
CE marķējumsNo
Connection direction secondaryTop and bottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Grīdas apsildes kolektora savienojumu skaits0
HE pievienošanas izmērs3/4"
HE savienojuma veidsG, iekš. vītne
Izpildmehānisms230V
Izstrādājumu grupaDistribution units
Katras izejas jauda [W] [Max]2 W
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionCDM Module - DN20 AB-PM + DN15 RA-C 230V
MeteringPrepared for energy meter
Nominālais spiediens, primārais [bāri]6 bar
Number of connections6
Piederuma tipsCDM cooling module
Product line67
Produkta veidsCDM cooling
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensAugša un apakša
UL novērtējumsNo
VadībaICON2 Master controller

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars6 Kilogram
Neto svars5 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume37.7 Liter
EAN/UPC5715255013754