10 bar, 60 °C
145B9504
CDM cooling module, DN25 AB-PM, DN20 RA-C, 24V TWA
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: CDM cooling
145B9504
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkures kontroliera nosaukums | FTC/RA-C |
| Application type | Distribution units |
| Apraksts | CDM cooling module, DN25 AB-PM, DN20 RA-C, 24V TWA |
| Attiecas uz EEIA | No |
| CE marķējums | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| HE pievienošanas izmērs | 3/4" |
| HE savienojuma veids | G, iekš. vītne |
| Izpildmehānisms | 24V |
| Izstrādājumu grupa | Distribution units |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | CDM Module - DN25 AB-PM + DN20 RA-C |
| Metering | Prepared for energy meter |
| Mixing circuit - control | Termostats |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 10 bar |
| Pakotnes augstums [mm] | 600 mm |
| Pakotnes dziļums [mm] | 150 mm |
| Pakotnes platums [mm] | 600 mm |
| Product line | 67 |
| Produkta veids | CDM cooling |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 60 °C |
| UL novērtējums | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 6 Kilogram |
| Neto svars | 5 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424653866 |