Danfoss logo
DSA1 Mini Vattenfall 1

Substations, DSA0 MINI, Connection direction primary: Right, Connection direction secondary: Top, 120 kW, Direct connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller

861L0852

Direct connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures kontroles veidsElectronic
Apkures kontroliera nosaukumsECL 310
Application typeDirect heating
AprakstsDirect connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller
Connection direction secondaryTop
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Izstrādājumu grupaSubstations
Jauda [kW]120.0 kW
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionDSA0 MINI-DRO120-H1__HH
Nominālais spiediens, primārais [bāri]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Produkta veidsDSA0 MINI
Ražotāja nosaukumsDanfoss
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensRight
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars70 Kilogram
Neto svars50 Kilogram
Volume468.128 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162738542
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm