Substations, DSA0 MINI, Connection direction primary: Left, Connection direction secondary: Top, 90 kW, Direct connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller
861L0847
Direct connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller
861L0847
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkures kontroles veids | Electronic |
| Apkures kontroliera nosaukums | ECL 310 |
| Application type | Direct heating |
| Apraksts | Direct connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller |
| Connection direction secondary | Top |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Izstrādājumu grupa | Substations |
| Jauda [kW] | 90.0 kW |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | DSA0 MINI-DLO090-H1__HH |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 10 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Produkta veids | DSA0 MINI |
| Ražotāja nosaukums | Danfoss |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma virziens | Left |
| UL novērtējums | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 70 Kilogram |
| Neto svars | 50 Kilogram |
| Volume | 439.503 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162738597 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |