Termix VMTD MIX-I FI, Tips 1, DHW kontroliera nosaukums: IHPT
144H3019
Produkta veids: Termix VMTD MIX-I FI, Tips 1, 10 bar, 110 °C, IHPT
144H3019
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkures kontroles veids | Elektronisks un delta p kontrolieris |
| Apkures kontroliera nosaukums | ECL 120 |
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Apraksts | Villa Stations - Direct HE w/mix. loop + DHW |
| Apstiprinājums | CE |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Augstums bez vāciņa [mm] | 666 mm |
| Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min] | 1.0 bar |
| Barošanas spriegums [V] | 230.0 V |
| CE marķējums | Yes |
| Cirkulācijas caurules izmērs | Ø18 |
| Cirkulācijas pievienošanas izmērs | 3/4" |
| Cirkulācijas savienojuma tips | G, iekš. vītne |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH caurules izmērs | Ø18 |
| DH pievienošanas izmērs | 3/4" |
| DH savienojuma veids | G, iekš. vītne |
| DHW caurules izmērs | Ø18 |
| DHW cirkulācija | Papildus |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| DHW HEX tips | XB06H+-1 26 G3/4" HP |
| DHW kontroles veids | Plūsma/termostatisks |
| DHW kontroliera nosaukums | IHPT |
| DHW pievienošanas izmērs | 3/4" |
| DHW savienojuma veids | G, iekš. vītne |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Dziļums bez vāciņa [mm] | 340 mm |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| HE caurules izmērs | Ø18 |
| HE pievienošanas izmērs | 3/4" |
| HE savienojuma veids | G, iekš. vītne |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Izstrādājumu grupa | Nelieli mezgli |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | Termix VMTD MIX-I-FI 1 |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 10 bar |
| Platums bez vāciņa [mm] | 540 mm |
| Product line | 33 |
| Produkta veids | Termix VMTD MIX-I FI |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma virziens | Apakša |
| SCIP dokumentācija nr. | 4117708c-46d1-4fb1-9d1a-f1b029c8497e |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | Termix VMTD MIX-I-FI 1 |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 110 °C |
| UL novērtējums | No |
| Vāciņa opcija | Bez |
| Vienības izmēra tips | Tips 1 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 22 Kilogram |
| Neto svars | 21 Kilogram |
| Volume | 0.119 Cubic meter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561808103 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |