Termix VMTD-F-MIX-B, Tips 4, Apkures kontroliera nosaukums: RAVK, DHW kontroliera nosaukums: AVTB
144B3808
Produkta veids: Termix VMTD-F-MIX-B, Tips 4, 16 bar, 120 °C, RAVK, AVTB
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Termix VMTD-F-MIX-B
144B3808
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkures kontroles veids | Termostatisks un delta p kontrolieris |
| Apkures kontroliera nosaukums | RAVK |
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Apraksts | Termix VMTD-F MIX-B-4 ar zonas vārstu |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Augstums ar vāciņu [mm] | 780 mm |
| Augstums bez vāciņa [mm] | 780 mm |
| Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min] | 1.0 bar |
| CE marķējums | Yes |
| Cirkulācijas caurules izmērs | Ø18 |
| Cirkulācijas pievienošanas izmērs | 3/4" |
| Cirkulācijas savienojuma tips | G, iekš. vītne |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH caurules izmērs | Ø18 |
| DH pievienošanas izmērs | 3/4" |
| DH savienojuma veids | G, iekš. vītne |
| DHW caurules izmērs | Ø18 |
| DHW cirkulācija | Bez |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.40 m³/h |
| DHW HEX tips | T24-1 32 G3/4" P |
| DHW kontroles veids | Termostatisks |
| DHW kontroliera nosaukums | AVTB |
| DHW pievienošanas izmērs | 3/4" |
| DHW savienojuma veids | G, iekš. vītne |
| Dziļums ar vāciņu [mm] | 242 mm |
| Dziļums bez vāciņa [mm] | 150 mm |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| HE caurules izmērs | Ø18 |
| HE pievienošanas izmērs | 3/4" |
| HE savienojuma veids | G, iekš. vītne |
| Heating Actuator | RAVK |
| Heating Control valve | VMT |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Izstrādājumu grupa | Nelieli mezgli |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | Termix VMTD-F-MIX-B-4 T24P/Zonev. |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 16 bar |
| Platums ar vāciņu [mm] | 540 mm |
| Platums bez vāciņa [mm] | 530 mm |
| Product line | 33 |
| Produkta veids | Termix VMTD-F-MIX-B |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma virziens | Apakša |
| SCIP dokumentācija nr. | 8d7244a6-e761-4693-9e50-7dd2f8aeafab |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | Termix VMTD-F-MIX-B-4 T24P/Zonev. |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 120 °C |
| UL novērtējums | No |
| Vāciņa materiāls | Balta, lakota tērauda loksne; balta, lakota, sienā. |
| Vāciņa opcija | Papildu |
| Vienības izmēra tips | Tips 4 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 23 Kilogram |
| Neto svars | 22 Kilogram |
| Volume | 0.062 Cubic meter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560691973 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |