Danfoss logo
Termix VMTD-F-MIX-B

Termix VMTD-F-MIX-B, Tips 2, Apkures kontroliera nosaukums: RAVK, DHW kontroliera nosaukums: AVTB

144B3806

Produkta veids: Termix VMTD-F-MIX-B, Tips 2, 16 bar, 120 °C, RAVK, AVTB
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Termix VMTD-F-MIX-B

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures kontroles veidsTermostatisks un delta p kontrolieris
Apkures kontroliera nosaukumsRAVK
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
AprakstsTermix VMTD-F MIX-B-2 ar zonas vārstu
Attiecas uz EEIANo
Augstums ar vāciņu [mm]780 mm
Augstums bez vāciņa [mm]780 mm
Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min]1.0 bar
CE marķējumsYes
Cirkulācijas caurules izmērsØ18
Cirkulācijas pievienošanas izmērs3/4"
Cirkulācijas savienojuma tipsG, iekš. vītne
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsG, iekš. vītne
DHW caurules izmērsØ18
DHW cirkulācijaBez
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 m³/h
DHW HEX tipsT24-1 24 G3/4" P
DHW kontroles veidsTermostatisks
DHW kontroliera nosaukumsAVTB
DHW pievienošanas izmērs3/4"
DHW savienojuma veidsG, iekš. vītne
Dziļums ar vāciņu [mm]242 mm
Dziļums bez vāciņa [mm]150 mm
Specifikācija
Vērtība
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
HE caurules izmērsØ18
HE pievienošanas izmērs3/4"
HE savienojuma veidsG, iekš. vītne
Heating ActuatorRAVK
Heating Control valveVMT
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izstrādājumu grupaNelieli mezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionTermix VMTD-F-MIX-B-2 T24P/Zonev.
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Platums ar vāciņu [mm]540 mm
Platums bez vāciņa [mm]530 mm
Product line33
Produkta veidsTermix VMTD-F-MIX-B
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša
SCIP dokumentācija nr.2ce85cde-b5d4-45d0-a798-c5a8ae646160
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsTermix VMTD-F-MIX-B-2 T24P/Zonev.
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]120 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsBalta, lakota tērauda loksne; balta, lakota, sienā.
Vāciņa opcijaPapildu
Vienības izmēra tipsTips 2

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars23 Kilogram
Neto svars22 Kilogram
Volume0.062 Cubic meter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5706560691959
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm