Danfoss logo
Termix VMTD-F-MIX-B_004U8913

Termix VMTD-F-MIX-B, Tips 1, Apkures kontroliera nosaukums: RAVK, DHW kontroliera nosaukums: AVTB

004U8913

Produkta veids: Termix VMTD-F-MIX-B, Tips 1, 16 bar, 120 °C, RAVK, AVTB

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures kontroles veidsTermostatisks un delta p kontrolieris
Apkures kontroliera nosaukumsRAVK
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
AprakstsTermix VMTD-F MIX-B-1
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIANo
Augstums ar vāciņu [mm]780 mm
Augstums bez vāciņa [mm]780 mm
Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min]0.5 bar
CE marķējumsYes
Cirkulācijas caurules izmērsØ18
Cirkulācijas pievienošanas izmērs3/4"
Cirkulācijas savienojuma tipsG, iekš. vītne
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsG, iekš. vītne
DHW caurules izmērsØ18
DHW cirkulācijaBez
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 m³/h
DHW HEX tipsT24-1 16 G3/4" P
DHW kontroles veidsTermostatisks
DHW kontroliera nosaukumsAVTB
DHW pievienošanas izmērs3/4"
DHW savienojuma veidsG, iekš. vītne
Dziļums ar vāciņu [mm]242 mm
Specifikācija
Vērtība
Dziļums bez vāciņa [mm]150 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
HE caurules izmērsØ18
HE pievienošanas izmērs3/4"
HE savienojuma veidsG, iekš. vītne
Heating ActuatorRAVK
Heating Control valveVMT
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izstrādājumu grupaNelieli mezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionTermix VMTD-F-B-1 MIX
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Platums ar vāciņu [mm]540 mm
Platums bez vāciņa [mm]530 mm
Product line33
Produkta veidsTermix VMTD-F-MIX-B
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša
SCIP dokumentācija nr.c7c451c4-2b52-4529-b9d4-825dca863930
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsTermix VMTD-F-B-1 MIX
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]120 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsBalta, lakota tērauda loksne; balta, lakota, sienā.
Vāciņa opcijaPapildu
Vienības izmēra tipsTips 1

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars25 Kilogram
Neto svars23 Kilogram
Volume61.776 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5706560691911
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm