Danfoss logo
Termix, Compact  28 MST VMTD-2-1

Termix Compact 28 MST VMTD, Tips 2-3, DHW kontroliera nosaukums: IHPT

144H3452

Produkta veids: Termix Compact 28 MST VMTD, Tips 2-3, 16 bar, 110 °C, IHPT

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures kontroles veidsElektronisks
Apkures kontroliera nosaukumsECL 120
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
AprakstsDistrict heating substation for direct heating andinstantaneous domestic hot water.
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIANo
Augstums ar vāciņu [mm]848 mm
Augstums bez vāciņa [mm]848 mm
Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min]1.0 bar
Barošanas spriegums [V]230.0 V
CE marķējumsYes
Cirkulācijas caurules izmērsØ18
Cirkulācijas pievienošanas izmērs3/4"
Cirkulācijas savienojuma tipsG, iekš. vītne
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DH caurules izmērsØ28
DH pievienošanas izmērsG1"
DH savienojuma veidsiekšējā vītne
DHW caurules izmērsØ18
DHW cirkulācijaPapildus
DHW control valve kvs value [m3/h]2.00 m³/h
DHW HEX tipsXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
DHW kontroles veidsPlūsma/termostatisks
DHW kontroliera nosaukumsIHPT
DHW pievienošanas izmērsG3/4"
DHW savienojuma veidsiekšējā vītne
Dziļums ar vāciņu [mm]400 mm
Specifikācija
Vērtība
Dziļums bez vāciņa [mm]400 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
HE caurules izmērsØ28
HE pievienošanas izmērs1"
HE savienojuma veidsiekšējā vītne
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVM2
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izstrādājumu grupaNelieli mezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionCompact 28 MST VMTD-2-3
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Platums ar vāciņu [mm]905 mm
Platums bez vāciņa [mm]905 mm
Product line33
Produkta veidsTermix Compact 28 MST VMTD
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša
SCIP dokumentācija nr.e943a3b8-5da1-4dff-9124-54027d0b120e
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsCompact 28 MST VMTD-2-3
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]110 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsBez
Vāciņa opcijaNr.
Vienības izmēra tipsTips 2-3

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars44 Kilogram
Neto svars42 Kilogram
Volume0.307 Cubic meter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5706562243583
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm