Danfoss logo
WW99631011_Termix_CS28MS_VMTD_INSUCOVER_r_300RGB

Termix Compact 28 MS VMTD, Tips 4-1, Apkures kontroliera nosaukums: ECL 310, DHW kontroliera nosaukums: ECL 310

144H3354

Produkta veids: Termix Compact 28 MS VMTD, Tips 4-1, 16 bar, 110 °C, ECL 310, AVQM

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures kontroles veidsElektronisks
Apkures kontroliera nosaukumsECL 310
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
AprakstsDistrict heating substation for direct heating andinstantaneous domestic hot water.
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIANo
Augstums ar vāciņu [mm]1063 mm
Augstums bez vāciņa [mm]1063 mm
Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min]1.0 bar
Barošanas spriegums [V]230.0 V
CE marķējumsYes
Cirkulācijas caurules izmērsØ18
Cirkulācijas pievienošanas izmērs3/4"
Cirkulācijas savienojuma tipsiekšējā vītne
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH caurules izmērsØ28
DH pievienošanas izmērs1"
DH savienojuma veidsiekšējā vītne
DHW ActuatorAMV 30
DHW caurules izmērsØ28
DHW cirkulācijaJā
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]6.30 m³/h
DHW HEX tipsT137H-1 40 G1"*20 H
DHW kontroles veidsElektronisks
DHW kontroliera nosaukumsECL 310
DHW pievienošanas izmērs1"
DHW savienojuma veidsiekšējā vītne
Dziļums ar vāciņu [mm]400 mm
Specifikācija
Vērtība
Dziļums bez vāciņa [mm]400 mm
EPD ir pieejamaYes
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
HE caurules izmērsØ28
HE pievienošanas izmērs1"
HE savienojuma veidsiekšējā vītne
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.6 m³/h
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izstrādājumu grupaNelieli mezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionCompact 28 MS VMTD-4-1
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Platums ar vāciņu [mm]905 mm
Platums bez vāciņa [mm]905 mm
Product line33
Produkta veidsTermix Compact 28 MS VMTD
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša
SCIP dokumentācija nr.76501dfe-a40b-44d4-b681-c1a6a0a8463e
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsCompact 28 MS VMTD-4-1
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]110 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsBez
Vāciņa opcijaNr.
Vienības izmēra tipsTips 4-1

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars47 Kilogram
Neto svars46 Kilogram
Volume384.806 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5706562184787
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm