Danfoss logo
 S 22

S 22 (A266)

145G4417

Produkta veids: S 22 (A266), 10 bar, 110 °C, VM2 20

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures kontroles veidsElektronisks
Apkures kontroliera nosaukumsECL 310 / A266
Apkures sūkņa tipsPara 15-130/8-75/SC-12
Apkures sūkņa zīmolsWilo
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
AprakstsS22 (55) XB37M40, ECL310/A266 ISO mK Std
Attiecas uz EEIANo
Augstums ar vāciņu [mm]1037 mm
Augstums bez vāciņa [mm]1037 mm
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH caurules izmērsØ22
DH pievienošanas izmērs1"
DH savienojuma veidsiekšējā vītne
DHW ActuatorAMV 30
DHW caurules izmērsØ22
DHW cirkulācija
DHW Control valveVM2 20
DHW control valve kvs value [m3/h]4.00 m³/h
DHW HEX tipsXB37M-1 40
DHW kontroles veidsElektronisks
DHW kontroliera nosaukumsECL 310 / A266
DHW pievienošanas izmērs1"
DHW savienojuma veidsiekšējā vītne
Diferenciālā spiediena regulatorsAVP-F
Dziļums ar vāciņu [mm]400 mm
Specifikācija
Vērtība
Dziļums bez vāciņa [mm]370 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
HE caurules izmērsØ22
HE pievienošanas izmērs1"
HE savienojuma veidsiekšējā vītne
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVM2 20
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izstrādājumu grupaNelieli mezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionS22 (55) XB37M40, ECL310/A266 ISO mK Std
Material Description (Short TeS 22, M40, ECL 310/A266, Std. (55)
Nominālais spiediens, primārais [bāri]10 bar
Platums ar vāciņu [mm]600 mm
Platums bez vāciņa [mm]545 mm
Product line33
Produkta veidsS 22 (A266)
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]110 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsBalta, lakota tērauda loksne
Vienības izmēra tipsM40

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars52 Kilogram
Neto svars50 Kilogram
Volume390.142 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162519233
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm