S 22 (A230)
145G4416
Produkta veids: S 22 (A230), 10 bar, 110 °C
145G4416
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkures kontroles veids | Elektronisks |
| Apkures kontroliera nosaukums | ECL 310 / A230 |
| Apkures sūkņa tips | Para 15-130/8-75/SC-12 |
| Apkures sūkņa zīmols | Wilo |
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Apraksts | S22 (55) XB37M40, ECL310/A230 ISO mK Std |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Augstums ar vāciņu [mm] | 1037 mm |
| Augstums bez vāciņa [mm] | 1037 mm |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 230 V |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH caurules izmērs | Ø22 |
| DH pievienošanas izmērs | 1" |
| DH savienojuma veids | iekšējā vītne |
| DHW caurules izmērs | Ø22 |
| DHW cirkulācija | Jā |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 5.50 m³/h |
| DHW HEX tips | XB37M-1 40 |
| DHW kontroles veids | Termostatisks |
| DHW kontroliera nosaukums | AVTB 25 |
| DHW pievienošanas izmērs | 1" |
| DHW savienojuma veids | iekšējā vītne |
| Diferenciālā spiediena regulators | AVP-F |
| Dziļums ar vāciņu [mm] | 400 mm |
| Dziļums bez vāciņa [mm] | 370 mm |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| HE caurules izmērs | Ø22 |
| HE pievienošanas izmērs | 1" |
| HE savienojuma veids | iekšējā vītne |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | VM2 20 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 4.00 m³/h |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Izstrādājumu grupa | Nelieli mezgli |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | S22 (55) XB37M40, ECL310/A230 ISO mK Std |
| Material Description (Short Te | S 22, M40, ECL 310/A230, Std. (55) |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 10 bar |
| Platums ar vāciņu [mm] | 600 mm |
| Platums bez vāciņa [mm] | 545 mm |
| Product line | 33 |
| Produkta veids | S 22 (A230) |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma virziens | Apakša |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 110 °C |
| UL novērtējums | No |
| Vāciņa materiāls | Balta, lakota tērauda loksne |
| Vienības izmēra tips | M40 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 52 Kilogram |
| Neto svars | 50 Kilogram |
| Volume | 390.142 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162519325 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |