Danfoss logo
DFH-71-R_267B1165_267B1166_267B1168

DFH pre-configured stations, Apakša, 65 kW

267B1168

DFH-71, bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HEX copper, right version
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Tiešā apkure ar sajaukšanu un karstais ūdens

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Air vent
Apkures kontroles veidsTermostatisks
Apkures kontroliera nosaukumsTD-21
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
AprakstsDFH-71, bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HEX copper, right version
Attiecas uz EEIANo
Circulation pump
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsG, iekš. vītne
DHW kapacitāte [kW] [Max]65 kW
DHW kontroliera nosaukumsTD-21
Elektriskais savienojums230V 50 Hz
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Heating system typeFloor heating
HEX apkures lodējuma materiālsVarš
Specifikācija
Vērtība
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izstrādājumu grupaDzīvokļu siltummezgli
Material DescriptionDFH-71 65 Kw R
MeteringPrepared for water and energy meter
Mixing circuit - controlTermostats
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]16 bar
PipingStainless steel
PretvārstsYes
Product line67
Produkta veidsDFH pre-configured stations
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša
StrainerPrimary
Termiskā vadītspēja [W/mK]0.036 W/m-K
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]90 °C
Vāciņa materiālsEPP

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars18 Kilogram
Neto svars16.5 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424657772
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm