Danfoss logo
MSS

EvoFlat MSS, Apakša, 60 kW, Tips 3

145B1756

EvoFlat MSS 3StS TPC-M (w/front) w/HTC

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures kapacitāte [kW] [Max]15 kW
Apkures kapacitāte [kW] [Min]10 kW
Apkures kontroles veidsTermostatisks un diferenciālais spiediens
Apkures kontroliera nosaukumsFTC
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
AprakstsEvoFlat MSS 3StS TPC-M (w/front) w/HTC
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIAYes
Augstums ar vāciņu [mm]600 mm
Augstums bez vāciņa [mm]590 mm
Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min]2.0 bar
CE marķējumsYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Liquids
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsĀrējā vītne
DHW caurules izmērsØ18
DHW cirkulācijaBez
DHW kapacitāte [kW] [Max]60 kW
DHW kapacitāte [kW] [Min]40 kW
DHW kontroles veidsPlūsma/termostatisks
DHW kontroliera nosaukumsTPC-M
DHW pievienošanas izmērs3/4"
DHW savienojuma veidsG, iekš. vītne
Diferenciālā spiediena regulatorsIebūvētais
Dziļums ar vāciņu [mm]155 mm
Dziļums bez vāciņa [mm]150 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Grīdas apsildes kontūrs— sūkņa tipsWilo Yonos Para 15/6
Grīdas apsildes kontūrs— sūkņa zīmolsWilo
Specifikācija
Vērtība
HE caurules izmērsØ18
HE pievienošanas izmērs3/4"
HE savienojuma veidsG, iekš. vītne
Heating system typeFloor heating
HEX apkures lodējuma materiālsNerūsošais tērauds
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
Izolācijas materiālsEPP vāciņš
Izstrādājumu grupaDzīvokļu siltummezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Mājsaimniecību skaits [Max]2
Mājsaimniecību skaits [Min]1
Material DescriptionEvoFlat MSS 3StS TPC-M (w/front) w/HTC
Mixing circuit - controlTermostats
Nominālais spiediens, primārais [bāri]10 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]10 bar
Pakotnes augstums [mm]160 mm
Pakotnes dziļums [mm]600 mm
Pakotnes platums [mm]800 mm
PapildinformācijaEPP izolēts priekšējais vāciņšZonas vārsts
Platums ar vāciņu [mm]600 mm
Platums bez vāciņa [mm]550 mm
Product line67
Produkta veidsEvoFlat MSS
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša
Siltummaiņa pārbaudes spiediens [bāri]38 bar
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]95 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsBalta, lakota, sienā
Vāciņa opcijaPapildu
Vienības izmēra tipsTips 3

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars16.438 Kilogram
Neto svars14.9 Kilogram
Volume78.736 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424653446
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm