Danfoss logo
MSS

EvoFlat MSS, Apakša, 60 kW, Tips 3

145B1707

EvoFlat MSS 3, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front, w/HTC
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: EvoFlat MSS

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures kapacitāte [kW] [Max]54 kW
Apkures kapacitāte [kW] [Min]35 kW
Apkures kontroles veidsTermostatisks un diferenciālais spiediens
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
AprakstsEvoFlat MSS 3, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front, w/HTC
Augstums ar vāciņu [mm]600 mm
Augstums bez vāciņa [mm]590 mm
Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Liquids
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsG, iekš. vītne
DHW caurules izmērsØ18
DHW cirkulācijaBez
DHW kapacitāte [kW] [Max]60 kW
DHW kapacitāte [kW] [Min]40 kW
DHW kontroles veidsPlūsma/termostatisks
DHW kontroliera nosaukumsTPC-M
DHW savienojuma veidsG, iekš. vītne
Dziļums ar vāciņu [mm]155 mm
Dziļums bez vāciņa [mm]150 mm
Grīdas apsildes kontūrs— sūkņa tipsWilo Yonos Para 15/6
Grīdas apsildes kontūrs— sūkņa zīmolsWilo
HE caurules izmērsØ18
HE pievienošanas izmērs3/4"
HE savienojuma veidsG, iekš. vītne
Specifikācija
Vērtība
Heating system typeFloor heating
HEX apkures lodējuma materiālsVarš
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izolācijas materiālsEPP
Izstrādājumu grupaDzīvokļu siltummezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Mājsaimniecību skaits [Max]2
Mājsaimniecību skaits [Min]1
Material DescriptionEvoFlat MSS 3 TPC-M (o/front) w/HTC
Mixing circuit - controlTermostats
Nominālais spiediens, primārais [bāri]10 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]10 bar
Pakotnes augstums [mm]160 mm
Pakotnes dziļums [mm]600 mm
Pakotnes platums [mm]800 mm
PapildinformācijaDHWEPP priekšējais izolācijas vāciņšZonas vārsts
Product line67
Produkta veidsEvoFlat MSS
Ražotāja nosaukumsDanfoss
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša
Siltummaiņa pārbaudes spiediens [bāri]38 bar
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]95 °C
Vāciņa materiālsBalta, lakota, sienā
Vāciņa opcijaPapildu
Vienības izmēra tipsTips 3

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars15 Kilogram
Neto svars13.8 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162275436