EvoFlat MSS, Apakša, 45 kW, Tips 1
145B1700
EvoFlat MSS 1, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front, w/HTC
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: EvoFlat MSS
145B1700
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkures kontroles veids | Termostatisks un diferenciālais spiediens |
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Apraksts | EvoFlat MSS 1, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front, w/HTC |
| Augstums ar vāciņu [mm] | 600 mm |
| Augstums bez vāciņa [mm] | 590 mm |
| Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min] | 2.0 bar |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| DH caurules izmērs | Ø18 |
| DH pievienošanas izmērs | 3/4" |
| DH savienojuma veids | G, iekš. vītne |
| DHW caurules izmērs | Ø18 |
| DHW cirkulācija | Bez |
| DHW HEX tips | XB06H-1 26 |
| DHW kapacitāte [kW] [Max] | 45 kW |
| DHW kapacitāte [kW] [Min] | 37 kW |
| DHW kontroles veids | Plūsma/termostatisks |
| DHW kontroliera nosaukums | TPC-M |
| DHW savienojuma veids | G, iekš. vītne |
| Dziļums ar vāciņu [mm] | 155 mm |
| Dziļums bez vāciņa [mm] | 150 mm |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Grīdas apsildes kontūrs— sūkņa tips | Wilo Yonos Para 15/6 |
| Grīdas apsildes kontūrs— sūkņa zīmols | Wilo |
| HE caurules izmērs | Ø18 |
| HE pievienošanas izmērs | 3/4" |
| HE savienojuma veids | G, iekš. vītne |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Heating system type | Floor heating |
| HEX apkures lodējuma materiāls | Varš |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Izolācijas materiāls | EPP |
| Izstrādājumu grupa | Dzīvokļu siltummezgli |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Mājsaimniecību skaits [Max] | 2 |
| Mājsaimniecību skaits [Min] | 1 |
| Material Description | EvoFlat MSS 1 TPC-M (o/front) w/HTC |
| Mixing circuit - control | Termostats |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 10 bar |
| Nominālais spiediens, sekundārais [bāri] | 10 bar |
| Pakotnes augstums [mm] | 160 mm |
| Pakotnes dziļums [mm] | 600 mm |
| Pakotnes platums [mm] | 800 mm |
| Papildinformācija | DHWEPP priekšējais izolācijas vāciņšZonas vārsts |
| Product line | 67 |
| Produkta veids | EvoFlat MSS |
| Ražotāja nosaukums | Danfoss |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma virziens | Apakša |
| Siltummaiņa pārbaudes spiediens [bāri] | 38 bar |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 95 °C |
| Vāciņa materiāls | Balta, lakota, sienā |
| Vāciņa opcija | Papildu |
| Vienības izmēra tips | Tips 1 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 12.9 Kilogram |
| Neto svars | 11.7 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424653354 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |