Danfoss logo
dfb_145b0902_145B0803_145B0966_145B0804_145B0967

EvoFlat MSS, Apakša, Tips 1

145B1123

EvoFlat MSS1 StS Circ. W TWA 24V ESMC

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
AprakstsEvoFlat MSS1 StS Circ. W TWA 24V ESMC
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIAYes
CE marķējumsYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Liquids
DHW kontroles veidsPlūsma/termostatisks
DHW kontroliera nosaukumsTPC-M
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Izstrādājumu grupaDzīvokļu siltummezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionEvoFlat MSS1 StS Circ. W TWA 24V ESMC
Mixing circuit - controlTermostats
Nominālais spiediens, primārais [bāri]10 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]10 bar
Product line67
Produkta veidsEvoFlat MSS
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]95 °C
UL novērtējumsNo
Vienības izmēra tipsTips 1

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars15 Kilogram
Neto svars14 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5702424653316