EvoFlat MSA, Apakša, 53 kW, Tips 2
145B1972
EvoFlat MSA 2 TPC-M (w/front) /HTC Cir
145B1972
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkures HEX tips | XB06H-1 40 |
| Apkures kapacitāte [kW] | 10 kW |
| Apkures kapacitāte [kW] [Max] | 15 kW |
| Apkures kapacitāte [kW] [Min] | 10 kW |
| Apkures kontroles veids | Termostatisks un diferenciālais spiediens |
| Apkures kontroliera nosaukums | TPC-M |
| Apkures sūkņa tips | Yonos Para 15/6 |
| Apkures sūkņa zīmols | Wilo |
| Application type | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| Apraksts | EvoFlat MSA 2 TPC-M (w/front) /HTC Cir |
| Apstiprinājums | CE |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min] | 2.0 bar |
| CE marķējums | No |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| DH caurules izmērs | Ø18 |
| DH pievienošanas izmērs | 3/4" |
| DHW cirkulācija | Iekļauts |
| DHW HEX tips | XB06H+-1 40 |
| DHW kapacitāte [kW] [Max] | 53 kW |
| DHW kapacitāte [kW] [Min] | 45 kW |
| DHW kontroles veids | Plūsma/termostatisks |
| DHW kontroliera nosaukums | TPC-M |
| DHW pievienošanas izmērs | 3/4" |
| DHW savienojuma veids | G, iekš. vītne |
| Diferenciālā spiediena regulators | Iebūvētais |
| Dziļums ar vāciņu [mm] | 153 mm |
| Dziļums bez vāciņa [mm] | 110 mm |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Grīdas apsildes kontūrs— sūkņa tips | Wilo Yonos Para 15/6 |
| Grīdas apsildes kontūrs— sūkņa zīmols | Wilo |
| HE caurules izmērs | Ø18 |
| HE pievienošanas izmērs | 3/4" |
| HE savienojuma veids | G, iekš. vītne |
| Heating system type | Floor heating |
| HEX apkures lodējuma materiāls | Varš |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Izolācijas materiāls | EPP vāciņš |
| Izstrādājumu grupa | Dzīvokļu siltummezgli |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Mājsaimniecību skaits [Max] | 2 |
| Mājsaimniecību skaits [Min] | 1 |
| Material Description | EvoFlat MSA 2 TPC-M (w/front) /HTC Cir |
| Mixing circuit - control | Termostats |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 10 bar |
| Nominālais spiediens, sekundārais [bāri] | 10 bar |
| Pakotnes augstums [mm] | 800 mm |
| Pakotnes dziļums [mm] | 160 mm |
| Pakotnes platums [mm] | 600 mm |
| Product line | 67 |
| Produkta veids | EvoFlat MSA |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma virziens | Apakša |
| Siltummaiņa pārbaudes spiediens [bāri] | 38 bar |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 95 °C |
| UL novērtējums | No |
| Vāciņa materiāls | EPP |
| Vāciņa opcija | Iekļauts |
| Vienības izmēra tips | Tips 2 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 18.2 Kilogram |
| Neto svars | 17 Kilogram |
| Volume | 78.736 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424653668 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |