Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

EvoFlat MSA, Apakša, 45 kW, Tips 1

145B1771

EvoFlat MSA 1 TPC-M (w/front) w/HTC

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures kapacitāte [kW]10 kW
Apkures kapacitāte [kW] [Max]15 kW
Apkures kapacitāte [kW] [Min]10 kW
Apkures kontroles veidsTermostatisks un diferenciālais spiediens
Apkures kontroliera nosaukumsTPC-M
Apkures sūkņa tipsYonos Para 15/6
Apkures sūkņa zīmolsWilo
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
AprakstsEvoFlat MSA 1 TPC-M (w/front) w/HTC
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIAYes
Augstums ar vāciņu [mm]590 mm
Augstums bez vāciņa [mm]590 mm
Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min]2.0 bar
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
CE marķējumsYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Liquids
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsG, iekš. vītne
DHW caurules izmērsØ18
DHW cirkulācijaBez
DHW HEX tipsXB06H-1 26
DHW kapacitāte [kW] [Max]45 kW
DHW kapacitāte [kW] [Min]37 kW
DHW kontroles veidsPlūsma/termostatisks
DHW kontroliera nosaukumsTPC-M
DHW pievienošanas izmērs3/4"
DHW savienojuma veidsG, iekš. vītne
Diferenciālā spiediena regulatorsIebūvētais
Dziļums ar vāciņu [mm]153 mm
Dziļums bez vāciņa [mm]110 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Grīdas apsildes kontūrs— sūkņa tipsWilo Yonos Para 15/6
Specifikācija
Vērtība
Grīdas apsildes kontūrs— sūkņa zīmolsWilo
HE caurules izmērsØ18
HE pievienošanas izmērs3/4"
HE savienojuma veidsG, iekš. vītne
Heating system typeFloor heating
HEX apkures lodējuma materiālsVarš
HEX apkures sakausējumsAISI 316
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izolācijas materiālsEPP vāciņš
Izstrādājumu grupaDzīvokļu siltummezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Mājsaimniecību skaits [Max]2
Mājsaimniecību skaits [Min]1
Material DescriptionEvoFlat MSA 1 TPC-M (w/front) w/HTC
Mixing circuit - controlTermostats
Nominālais spiediens, primārais [bāri]10 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]10 bar
Pakotnes augstums [mm]160 mm
Pakotnes dziļums [mm]600 mm
Pakotnes platums [mm]800 mm
PapildinformācijaDrošības funkcijaZonas vārsta izpildmehānisms
Platums ar vāciņu [mm]545 mm
Platums bez vāciņa [mm]545 mm
Product line67
Produkta veidsEvoFlat MSA
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
RemarksInsulated Flatstations
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša
Siltummaiņa pārbaudes spiediens [bāri]38 bar
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]95 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsEPP
Vāciņa opcijaIekļauts
Vienības izmēra tipsTips 1

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars14.015 Kilogram
Neto svars12.815 Kilogram
Volume78.736 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424653477
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm