EvoFlat 4.0M, Apakša, 45 kW, Tips 1
183B2528
EvoFlat 4.0 M1 StS Demand control, Supply flow temperature for floor heating controlled by ICON2, Only sold in combination with Distribution units SGCI, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1
183B2528
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Air vent | Jā |
| Apkures kapacitāte [kW] | 18 kW |
| Apkures kontroles veids | Elektronisks un delta p kontrolieris |
| Apkures kontroliera nosaukums | ICON2 |
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Apraksts | EvoFlat 4.0 M1 StS Demand control, Supply flow temperature for floor heating controlled by ICON2, Only sold in combination with Distribution units SGCI, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1 |
| Apstiprinājums | CE |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min] | 1.5 bar |
| CE marķējums | Yes |
| Circulation pump | Jā |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH caurules izmērs | Ø18 |
| DH pievienošanas izmērs | 3/4" |
| DH savienojuma veids | G, iekš. vītne |
| DHW cirkulācija | Papildus |
| DHW kapacitāte [kW] [Max] | 45 kW |
| DHW kontroles veids | Plūsma/termostatisks |
| DHW kontroliera nosaukums | TPC-M |
| Diferenciālā spiediena regulators | Iebūvētais |
| Dziļums ar vāciņu [mm] | 150 mm |
| Elektriskais savienojums | 230V 50 Hz |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Heating system type | Floor heating |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed stainless steel |
| High temperature connection (HTC) | Papildus |
| Izstrādājumu grupa | Dzīvokļu siltummezgli |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | EvoFlat 4.0 M1 Demand control STS |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Mixing circuit - control | ICON2 |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 10 bar |
| Nominālais spiediens, sekundārais [bāri] | 10 bar |
| Piping | PPS composite |
| Pretvārsts | Yes |
| Product line | 67 |
| Produkta veids | EvoFlat 4.0M |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma virziens | Apakša |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Jā |
| Termiskā vadītspēja [W/mK] | 0.039 W/m-K |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 95 °C |
| Vāciņa materiāls | EPP |
| Vienības izmēra tips | Tips 1 |
| Water hammer arrester | Optional |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 12.2 Kilogram |
| Neto svars | 11.7 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5715255191964 |