Danfoss logo
EvoFlat 4.0M

EvoFlat 4.0 M, Apakša, 45 kW, Tips 1

183B2500

EvoFlat 4.0 M1, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Air ventJā
Apkures kapacitāte [kW] [Max]18 kW
Apkures kontroles veidsTermostatisks un diferenciālais spiediens
Apkures kontroliera nosaukumsTPC-M
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
AprakstsEvoFlat 4.0 M1, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIAYes
Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min]1.5 bar
CE marķējumsYes
Circulation pumpJā
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Liquids
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsG, iekš. vītne
DHW cirkulācijaPapildus
DHW kapacitāte [kW] [Max]45 kW
DHW kontroles veidsPlūsma/termostatisks
Diferenciālā spiediena regulatorsIebūvētais
Dziļums ar vāciņu [mm]150 mm
Elektriskais savienojums230V 50 Hz
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Heating system typeFloor heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
Specifikācija
Vērtība
High temperature connection (HTC)Papildus
Izstrādājumu grupaDzīvokļu siltummezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionEvoFlat 4.0 M1 StS
MeteringPrepared for water and energy meter
Mixing circuit - controlTermostats
Nominālais spiediens, primārais [bāri]10 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]10 bar
PipingPPS composite
PretvārstsYes
Product line67
Produkta veidsEvoFlat 4.0 M
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Safety valveJā
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša
StrainerPrimary
Summer bypassJā
Termiskā vadītspēja [W/mK]0.039 W/m-K
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]95 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsEPP
Vāciņa opcijaWhite-lacquered steel sheet
Vienības izmēra tipsTips 1
Water hammer arresterOptional
Weight without accessories [kg]11.700

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars12.9 Kilogram
Neto svars11.7 Kilogram
Volume78.736 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424599867
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm