Danfoss logo
EvoFlat 4.0M

EvoFlat 4.0M, Apakša, 50 kW, Tips 2

183B2005

EvoFlat 4.0 M2, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Air vent
Apkures kapacitāte [kW] [Max]18 kW
Apkures kontroles veidsTermostatisks un diferenciālais spiediens
Apkures kontroliera nosaukumsFTC
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
AprakstsEvoFlat 4.0 M2, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIAYes
Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min]1.5 bar
CE marķējumsYes
Circulation pump
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Liquids
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsG, iekš. vītne
DHW cirkulācijaPapildus
DHW kapacitāte [kW] [Max]50 kW
DHW kontroles veidsPlūsma/termostatisks
DHW kontroliera nosaukumsTPC-M
Diferenciālā spiediena regulatorsIebūvētais
Dziļums ar vāciņu [mm]150 mm
Elektriskais savienojums230V 50 Hz
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Heating system typeFloor heating
Specifikācija
Vērtība
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
High temperature connection (HTC)Papildus
Izstrādājumu grupaDzīvokļu siltummezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionEvoFlat 4.0 M2 AT
MeteringPrepared for water and energy meter
Mixing circuit - controlTermostats
Nominālais spiediens, primārais [bāri]10 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]10 bar
PipingPPS composite
PretvārstsYes
Product line67
Produkta veidsEvoFlat 4.0M
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Safety valve
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša
StrainerPrimary
Summer bypass
Termiskā vadītspēja [W/mK]0.039 W/m-K
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]95 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsEPP
Vāciņa opcijaWhite-lacquered steel sheet
Vienības izmēra tipsTips 2
Water hammer arresterOptional

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars13.3 Kilogram
Neto svars12.1 Kilogram
Volume78.736 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424599997
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm