Danfoss logo
EvoFlat 4.0 PRO

EvoFlat 4.0 M PRO, Apakša, 65 kW, Tips 3

183B5002

EvoFlat 4.0 M3 Full electronic, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 3

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Air ventJā
Apkures kapacitāte [kW] [Max]18 kW
Apkures kontroles veidsElektronisks un delta p kontrolieris
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
AprakstsEvoFlat 4.0 M3 Full electronic, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 3
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIAYes
Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min]1.5 bar
CE marķējumsYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsG, iekš. vītne
DHW cirkulācijaPapildus
DHW kapacitāte [kW] [Max]65 kW
DHW kontroles veidsPlūsma/termostatisks
DHW kontroliera nosaukumsECL220
Dziļums ar vāciņu [mm]150 mm
Elektriskais savienojums230V 50 Hz
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Heating system typeFloor heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Specifikācija
Vērtība
High temperature connection (HTC)Papildus
Izstrādājumu grupaDzīvokļu siltummezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionEvoFlat 4.0 PRO M3
MeteringPrepared for water and energy meter
Mixing circuit - controlECL220
Nominālais spiediens, primārais [bāri]10 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]10 bar
PipingPPS composite
PretvārstsYes
Product line67
Produkta veidsEvoFlat 4.0 M PRO
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša
StrainerPrimary
Summer bypassJā
Termiskā vadītspēja [W/mK]0.039 W/m-K
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]95 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsEPP
Vāciņa opcijaWhite-lacquered steel sheet
Vienības izmēra tipsTips 3
Water hammer arresterOptional

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars14.5 Kilogram
Neto svars12 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume79.909 Liter
EAN/UPC5715162512869