DFH pre-configured stations, Apakša, 65 kW
267B1156
DFH-61, bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HEX copper, left version
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Tiešā apkure ar sajaukšanu un karstais ūdens
267B1156
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Air vent | Jā |
| Apkures kontroles veids | Termostatisks |
| Apkures kontroliera nosaukums | TD-21 |
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Apraksts | DFH-61, bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HEX copper, left version |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Circulation pump | Jā |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH caurules izmērs | Ø18 |
| DH pievienošanas izmērs | 3/4" |
| DH savienojuma veids | G, iekš. vītne |
| DHW kapacitāte [kW] [Max] | 65 kW |
| DHW kontroliera nosaukums | TD-21 |
| Elektriskais savienojums | 230V 50 Hz |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Heating system type | Floor heating |
| HEX apkures lodējuma materiāls | Varš |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Izstrādājumu grupa | Dzīvokļu siltummezgli |
| Material Description | DFH-61 65 Kw L |
| Metering | Prepared for energy meter |
| Mixing circuit - control | Termostats |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 16 bar |
| Nominālais spiediens, sekundārais [bāri] | 16 bar |
| Piping | Stainless steel |
| Pretvārsts | Yes |
| Product line | 67 |
| Produkta veids | DFH pre-configured stations |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma virziens | Apakša |
| Strainer | Primary |
| Termiskā vadītspēja [W/mK] | 0.036 W/m-K |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 90 °C |
| Vāciņa materiāls | EPP |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 19 Kilogram |
| Neto svars | 17.5 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424657666 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |